Punta di centraggio al carburo SP 90° (Codici componente)

Punta di centraggio al carburo SP 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90SPC0.03-0.12CB
90SPC0.05-0.2CB
90SPC0.07-0.3CB
90SPC0.1-0.4CB
90SPC0.2-0.6CB
90SPC0.3-0.9CB
90SPC0.4-1.2CB
90SPC0.5-2-3CB
90SPC0.5-2CB
90SPC1.0-3CB
90SPC1.0-3SECB
90SPC1.5-4CB
90SPC2.0-6CB
90SPC2.5-8CB
90SPC3.0-10CB
90SPC4.0-12CB
90SPC5.0-16CB
90SPC6.0-20CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

91.88 €

1 6 giorni 0.03Lama singola3400.030.120.43

118.46 €

1 6 giorni 0.05Lama singola3400.050.20.63

110.99 €

1 6 giorni 0.07Lama singola3400.070.30.93

96.06 €

1 6 giorni 0.1Lama singola3400.10.41.23

74.71 €

1 6 giorni 0.2Lama singola3400.20.61.83

60.72 €

1 6 giorni 0.3Lama singola3400.30.92.73

55.12 €

1 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23.63

37.27 €

1 6 giorni 0.5Lama singola3400.5263

35.40 €

1 6 giorni 0.5Lama singola2400.5--2

62.57 €

1 6 giorni 1Doppio bordo3351--1

32.60 €

1 6 giorni 1Lama singola3401--2

66.32 €

1 6 giorni 1.5Doppio bordo4401.5--1

89.74 €

1 6 giorni 2Doppio bordo6502--1

121.69 €

1 6 giorni 2.5Doppio bordo8602.5--1

119.08 €

1 6 giorni 3Doppio bordo10703--1

147.29 €

1 6 giorni 4Doppio bordo12804--1

222.25 €

1 6 giorni 5Doppio bordo161005--1

352.63 €

1 6 giorni 6Doppio bordo201206--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico