Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
265HG200
Codice componente
|
---|
265HG200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Piano Wire Cutting Performance (φ/mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.16 € | 1 | 6 giorni | 217 | 3.5 | 4 | 2 | 217 | 54 | 27 | 15 | 4953998000230 | 360 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Features | Can Be Used for a Wide Range of Applications as Standard Pliers | Specifications | With Elastomer Cover |
Fall-prevention strap attachment hole | Available |
Si trova sulla pagina di Pinza 265-HG, il codice articolo è il seguente: 265HG200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 265HG200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
JAN Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
265HG150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Piano Wire Cutting Performance (φ/mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | JAN Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 1 | 5 giorni | 167 | 2.2 | 3 | 1.2 | 167 | 51 | 23 | 13 | 4953998000216 | 205 |