Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche | The blade part is tilted and suitable for cutting more complicated chained gates | Caratteristiche 2 | A space at the rear of the blades enables a gate to be cut over a runner |
Caratteristiche 3 | Optimal for gate cutting of plastic moldings | Caratteristiche 4 | Angle of inclination of blade surface 35° | Specifiche | Round Blade |
Specifica 2 | With Spring |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio plastica(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali