Pinza con impugnatura tipo P

Pinza con impugnatura tipo P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGPP-200

Codice componente
TGPP-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.81 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 197
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 11
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 3 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 13 Maximum Tightening Force(kN) 2.9
Main body: option Main Body Trusco Code 253-5084 Mass(g) 490
Features Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work Application For plate metal and welding work Main Body Hardness HRC35~45
Head hardness HRC35~40 Plate Hardness HRC35~40 Plate Width(mm) 79
Parallel opening(mm) 11

Si trova sulla pagina di Pinza con impugnatura tipo P, il codice articolo è il seguente: TGPP-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGPP-200.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico