Pinza con impugnatura tipo G

Pinza con impugnatura tipo G
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for angles, sheet metal, welding operation, tight fixing of covering plates.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVPG-280

Codice componente
TVPG-280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.22 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 297
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 70
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 80 Maximum Tightening Force(kN) 2.5
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7247 Mass(g) 915
Features Ideal for angle, sheet metal, welding operation, tight fixing of the covering plate Application For plate metal and welding work Head hardness HRC40~50
Horizontal Width(mm) 70

Si trova sulla pagina di Pinza con impugnatura tipo G, il codice articolo è il seguente: TVPG-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVPG-280.

Supporto tecnico