Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62-2A |
62-3A |
62-3B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Claw Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | 7 giorni | 180 | 25-50 | 1.2 | 226-6075 | 155 | Straight jaw | ||
86.49 € | 1 | 7 giorni | 300 | 82-180 | 3 | 111-2708 | 560 | Straight jaw | ||
109.94 € | 1 | 7 giorni | 280 | 82-180 | 3 | 111-2716 | 560 | Curved Claw |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Shaft/hole | Per foro |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | With/without tip claw replacement function | N/A | Main body: option | Main Body |
Features | Handle Shape Long Type |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Compatible Ring Size(mm)
Claw Tip Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali