Martello Narashi (orizzontale)

Martello Narashi (orizzontale)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Materiale della testa: acciaio al carbonio Materiale dell'impugnatura: quercia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNNR-0018
HNNR-0021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

47.04 €

1 Disponibile 6 giorni 30102382-8590280

56.08 €

1 Disponibile 6 giorni 35110382-8603390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello con piastra in metallo Overall Length(mm) 330 Head material Carbon Steel
Handle material Quercia

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico