Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-20 |
OS-20G |
OS-30 |
OS-30G |
OS-40 |
OS-40G |
OS-50 |
OS-50G |
OS-60 |
OS-60G |
OS-70G |
OS-80 |
OS-80G |
OS-90 |
OS-100 |
OS-110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Handle material | Details Type | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 101 | 300 | Quercia | Handle: Oak | 1/2 lb. | 123-4340 | 370 | |
102.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 101 | 315 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 1/2 lb. | 370-5862 | 460 | |
82.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 116 | 330 | Quercia | Handle: Oak | 1 lb. | 123-4358 | 570 | |
122.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 116 | 325 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 1 lb. | 370-5871 | 650 | |
96.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | 124 | 370 | Quercia | Handle: Oak | 2 lb. | 123-4366 | 700 | |
100.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 43 | 124 | 385 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 2 lb. | 370-5889 | 900 | |
119.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 51 | 163 | 430 | Quercia | Handle: Oak | 3 lb. | 123-4374 | 1400 | |
182.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 51 | 163 | 440 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 3 lb. | 370-5897 | 1500 | |
149.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 53 | 184 | 600 | Quercia | Handle: Oak | 4 lb. | 123-4382 | 2000 | |
202.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 53 | 184 | 530 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 4 lb. | 370-5901 | 2000 | |
320.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 207 | 860 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 6 lb | 370-5919 | 3100 | |
313.36 € | 1 | 6 giorni | 74 | 221 | 880 | Quercia | Handle: Oak | 8 lb | 123-4404 | 3800 | ||
446.41 € | 1 | 6 giorni | 74 | 221 | 880 | Fibra di vetro | Handle: Glass Fiber | 8 lb | 370-5927 | 4100 | ||
378.04 € | 1 | 6 giorni | 84 | 221 | 890 | Quercia | Handle: Oak | 10 lb. | 123-4463 | 4700 | ||
443.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 94 | 232 | 900 | Quercia | Handle: Oak | 12 lb. | 123-4471 | 6000 | |
583.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 108 | 233 | 900 | Quercia | Handle: Oak | 15 lb. | 370-5854 | 7400 |
Loading...
Product Type | Martello antiurto | Head material | Nylon / Altro |
---|
Configura
Proprietà di base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Handle material
Details Type
Nominal
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali