Codice articolo del costruttore: FH-30LT
Marca: OHINDUSTRIAL
Prezzo: 100.67 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Head (diameter): 36 mm
Head (length): 119 mm
Overall Length: 340 mm
Nominal: 3 lb.
Trusco Code: 327-1315
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH-30LT
Codice componente
|
---|
FH-30LT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.67 € | 1 | 7 giorni | 36 | 119 | 340 | 3 lb. | 327-1315 | 1400 |
Loading...
Product Type | Martello in rame | Head material | Rame laminato | Handle material | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Grip Material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
Si trova sulla pagina di Martello in rame LightOn, il codice articolo è il seguente: FH-30LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH-30LT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FH-10LT |
FH-15LT |
FH-20LT |
FH-40LT |
FH-50LT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.82 € | 1 | 7 giorni | 25 | 88 | 280 | 1 lb. | 327-1285 | 500 | ||
68.02 € | 1 | 6 giorni | 30 | 96 | 280 | 1 1/2 lbs. | 327-1293 | 800 | ||
87.78 € | 1 | 7 giorni | 32 | 107 | 300 | 2 lb. | 327-1307 | 1000 | ||
139.55 € | 1 | 6 giorni | 38 | 133 | 375 | 4 lb. | 327-1323 | 1800 | ||
156.67 € | 1 | 6 giorni | 43 | 139 | 375 | 5 lb. | 327-1331 | 2200 |