Martello a mano singola (manico in fibra di carbonio)

Martello a mano singola (manico in fibra di carbonio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lighter weight through the use of a handle made of light and sturdy carbon fiber often used for sports equipment.
· Features a handle made of non-slip material.
· The head is fully quenched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKH-10C

Codice componente
TKH-10C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per una sola mano Head (diameter)(mm) 30.5 Head (length)(mm) 100
Overall Length(mm) 327 Head material Carbon Steel Handle material Polipropilene (PP) / Fibra di carbonio
Nominal 1 Pound Trusco Code 415-8601 Mass(g) 650
Specifications, quenching hardness HRC45~60 Grip Material Thermoplastic Rubber (TPR)

Si trova sulla pagina di Martello a mano singola (manico in fibra di carbonio), il codice articolo è il seguente: TKH-10C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKH-10C.

Supporto tecnico