Contenitore Ecoc

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-095
ES-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
JAN Code Trusco Code

1,073.08 €

1 8 giorni 950X500X485151009404004984842806517463-4217

1,196.71 €

1 8 giorni 1250X500X4851870012404904984842806524463-4225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Effective inside dimension, height(mm) 475
Features The top cap uses a sturdy diamond plate. The hook and brackets use stainless steel. Its structure does not allow rainwater or dust in. A caster may be installed. (Sold separately) A keyed lock can be installed to the buckle part. (Sold separately) Main Body Material Aluminum Alloy

Supporto tecnico