Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AW-OBLBK
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Case color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 150 | Width(mm) | 50 | Length(mm) | 1400 |
Trusco Code | 335-4091 | Features | Adopts a one-touch buckle that can be removed with one hand. The waist circumference is 85-110 cm. | Material | High Durability Polyethylene (PP) |
Si trova sulla pagina di Cintura One touch, il codice articolo è il seguente: AW-OBLBK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AW-OBLBK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali