BOX manutenzione a 2 livelli

BOX manutenzione a 2 livelli
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment.
· It is resistant to rain and designed to prevent entry of water.
· The metal parts use stainless steel (SUS304) and are rust resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-410-B

Codice componente
GS-410-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.81 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 440X232X230
Case color Blu Mass(g) 2800 Effective inside dimension, frontage(mm) 375
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 92 Trusco Code 133-6142
Features This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment. Material ABS Resin Specification 1 25 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately)
Accessory Partition: 8 pcs

Si trova sulla pagina di BOX manutenzione a 2 livelli, il codice articolo è il seguente: GS-410-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-410-B.

Supporto tecnico