Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PT-410
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410X204X205 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 2700 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 404 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 198 | Effective inside dimension, height(mm) | 151 | Trusco Code | 120-0780 |
Features | Inside the upper has inner tray (PT-36) and the bottom can store tools. | Material | Steel | Accessory | Inner tray (PT-36) |
Si trova sulla pagina di Cassetta degli attrezzi a 2 livelli, il codice articolo è il seguente: PT-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT-410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali