Cassetta attrezzi a 3 livelli (GT-410-B)

Cassetta attrezzi a 3 livelli GT-410-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-410-B

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 164.94

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Case Size (Frontage x Depth x Height): 412X220X343 mm

Mass: 6600 g

Effective inside dimension, frontage: 410 mm

Trusco Code: 121-4187


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-410-B

Codice componente
GT-410-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

164.94 €

1 Disponibile 7 giorni 412X220X3436600410121-4187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case color Blu
Effective inside dimension, depth(mm) 218 Effective inside dimension, height(mm) 108 Features Has completely rounded corners and is designed to be gentle on the user.
Material Steel Specification 1 Inner tray included (not detachable)

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi a 3 livelli, il codice articolo è il seguente: GT-410-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-410-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-470-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

196.34 €

1 Disponibile 6 giorni 472X220X3437300470121-5663

Supporto tecnico