Cassetta attrezzi di misura media da montare su veicoli (larghezza 900 mm)

Cassetta attrezzi di misura media da montare su veicoli (larghezza 900 mm)
[Features]
· Drawers will be automatically locked when the lid of the box top is closed. Drawers will not open or close during transportation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-9105
F-9106
F-9109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Trusco Code Numbers of drawers

1,207.10 €

1 8 giorni 36500239-06804 medium and 1 large

1,165.96 €

1 8 giorni 37100239-07016 medium

1,252.91 €

1 8 giorni 40100239-0710Small 9 pcs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Contenitore per stoccaggio a bordo per veicoli Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 900X420X610
Case color Verde Features Drawers will be automatically locked when the lid of the box top is closed. Drawers will not open or close during transportation. Material Steel

Supporto tecnico