Cassetta attrezzi di misura grande da montare su veicoli (senza vassoio intermedio)

Cassetta attrezzi di misura grande da montare su veicoli (senza vassoio intermedio)
[Features]
· With a very large storage box, it is designed to be durable enough to withstand both indoors as well as outdoor work sites. This can protect stored goods from theft, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-1001
F-1261
F-1401
F-1461
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

1,353.76 €

1 8 giorni 914X750X59044400239-0604

1,436.86 €

1 8 giorni 1200X600X60036800239-0639

1,991.97 €

1 8 giorni 1400X750X59055900239-0612

1,652.55 €

1 8 giorni 1400X600X60041100239-0647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Contenitore per stoccaggio a bordo per veicoli Case color Verde
Features With a very large storage box, it is designed to be durable enough to withstand both indoors as well as outdoor work sites. This can protect stored goods from theft, etc. Material Steel

Supporto tecnico