Codice articolo del costruttore: TWT-GY
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 73.97 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Case color: Altro
Trusco Code: 389-7761
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWT-GY
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Mass(g) | 1140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 300 | Depth(mm) | 200 | Height(mm) | 350 |
Features | Convenient for transportation with shoulder. Can be folded when not used and compact. Has sufficient storage capacity even on the external surface. | Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Shoulder Belt |
Shape | Workpiece Back |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Case color
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali