Borsa attrezzi

Borsa attrezzi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· It is a type with bottom reinforcement that utilizes hard rubber.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTB-400R

Codice componente
TTB-400R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Mass(g) 2670
Width(mm) 390 Depth(mm) 210 Height(mm) 300
Trusco Code 275-6455 Features Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Uses rigid rubber bottom reinforcement. Application For electrical work and various repair work.
Material Polyester Specification 1 22 pockets Accessory Shoulder Belt
Shape 22 Pocket

Si trova sulla pagina di Borsa attrezzi, il codice articolo è il seguente: TTB-400R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB-400R.

Supporto tecnico