Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDB-300
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Portautensili, borsa | Mass(g) | 430 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 300 | Height(mm) | 300 | Trusco Code | 279-8158 |
Features | A thick cotton fabric bag that is strong yet lightweight with a hook attached to it, making it easy to carry. Has plywood inserted in the base. Can withstand a load of 9 kg. | Application | For work tool transportation or storage. For bags to transfer small items such as hardware. | Material | Cotton No. 6 Canvas (White) |
Si trova sulla pagina di Secchio per elettricista, il codice articolo è il seguente: TDB-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDB-300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali