Forbici per adesivi (forbici molto robuste, lame antiaderenti)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15105

Codice componente
15105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.37 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Overall Length(mm) 240 Mass(g) 138
Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6169
Material Stainless Steel (AUS6) + Non-adhesive Special Paint Features 1 The blade has a special non-stick coating with excellent non-stickiness and durability. Specifications Cutting Capacity: Packing Tape, Double-Sided Tape, Aluminum Tape, Waterproof Tape, Wallpaper

Si trova sulla pagina di Forbici per adesivi (forbici molto robuste, lame antiaderenti), il codice articolo è il seguente: 15105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15105.

Supporto tecnico