Asta per piegatura (manico lungo)

Asta per piegatura (manico lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D3-10
D3-13
D3-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Target bar diameter
(mm)
Trusco Code

30.19 €

1 Disponibile 6 giorni 45065010217-0086

34.78 €

1 Disponibile 6 giorni 50089013217-0094

47.42 €

1 Disponibile 6 giorni 500127016327-4489

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Leva/asta piegata Application For working on curved work with reinforced bars, irregular bars, and iron wire. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 Irregular shape rebar enters. Features 2 It can be used immediately without the need for pipe installation.

Supporto tecnico