Codice articolo del costruttore: TWG-350
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 66.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Grippable Tube (Nominal Size): 6~50A mm
Grippable Tube (O.D.): 10~60 mm
Overall Length: 350 mm
Trusco Code: 298-6060
Mass: 1000 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWG-350
Codice componente
|
---|
TWG-350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6~50A | 10~60 | 350 | 298-6060 | 1000 |
Loading...
Product Type | Chiave giratubi (Alluminio) | Application | For tightening, dismantling work of gas, water pipes (white pipe), etc. | Features | Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability. |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave per tubi in alluminio (per tubi galvanizzati), il codice articolo è il seguente: TWG-350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWG-350.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TWG-450 |
TWG-600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8~50A | 15 to 70 | 450 | 298-6078 | 1670 | |
139.81 € | 1 | 6 giorni | 15~65A | 20–80 | 600 | 298-6086 | 2500 |