Fascetta per cavi (resistente agli agenti atmosferici)【10-100 Pezzi per confezione】

Fascetta per cavi (resistente agli agenti atmosferici)
Highly versatile cable tie mainly suited for outdoor grouping.
[Features]
· Material: Weather-resistant nylon 66.
[Applications]
· For bundling wires, cables, hoses, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRCV-075W
TRCV-0704SW
TRCV-1003SW
TRCV-100W
TRCV-120SSW
TRCV-120SW
TRCV-1500-10W
TRCV-150LW
TRCV-150W
TRCV-160LW
TRCV-200AW
TRCV-200SSW
TRCV-200SW
TRCV-230XL-10W
TRCV-250MW
TRCV-250W
TRCV-280W
TRCV-292W
TRCV-300SSW
TRCV-300SW
TRCV-368W
TRCV-380W
TRCV-400SSW
TRCV-450W
TRCV-550W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Application Mass
(g)
Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Amount Of Content

2.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.47511578.4227-6640Securing and binding electrical wires and cables.24.7For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

1.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1.6710.81149450-6219For bundling wires, cables, hoses, etc.14.6For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

2.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 21030.92278.4450-6227For bundling wires, cables, hoses, etc.24.3For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

2.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.51001.12278.4215-3777Securing and binding electrical wires and cables.31.9For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

5.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.51201.42878.4450-6235For bundling wires, cables, hoses, etc.57.2For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

4.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.21201.22778.4450-6243For bundling wires, cables, hoses, etc.39.6For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

77.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 915002462784.0450-6588For bundling wires, cables, hoses, etc.250For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (10 pcs.)

19.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 7.61501.532539450-6308For bundling wires, cables, hoses, etc.205.8For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

6.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.61501.2836176.4215-3785Securing and binding electrical wires and cables.77.6For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

9.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.81601.239215.6227-6658Securing and binding electrical wires and cables.129.8For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

8.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.62031.352176.4215-3793Securing and binding electrical wires and cables.104.8For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

6.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2.52031.45578.4450-6332For bundling wires, cables, hoses, etc.98.6For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

8.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.22031.35378.4450-6341For bundling wires, cables, hoses, etc.66.8For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

8.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 12.72302.20571117.2415-0074Securing and binding electrical wires and cables.70For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (10 pcs.)

13.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.62501.3668176.4215-3815Securing and binding electrical wires and cables.136.7For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

16.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.82501.5268215.6215-3840Securing and binding electrical wires and cables.198.8For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

18.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.82801.577215.6227-6666Securing and binding electrical wires and cables.202.9For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

13.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.62921.3982176.4215-3823Securing and binding electrical wires and cables.154.0For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

14.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.53001.38078.4450-6405For bundling wires, cables, hoses, etc.103.0For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

17.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.83001.683215.6215-4153Securing and binding electrical wires and cables.226.2For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

22.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.83681.5102215.6227-6674Securing and binding electrical wires and cables.272.5For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

51.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7.63802.01105539227-6682Securing and binding electrical wires and cables.528.0For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

24.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.54001.411678.4450-6481For bundling wires, cables, hoses, etc.151.7For outdoors, weather-resistant type-40~811 Bag (100 pcs.)

68.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8.04501.92128784.0227-6691Securing and binding electrical wires and cables.743.5For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

88.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 8.05502160784.0227-6704Securing and binding electrical wires and cables.914.0For outdoors, UL standard product (94V-2), weather-resistant type-40 – 801 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Color Black Features Highly versatile type mainly suited for outdoor grouping.
Material Weatherproof nylon 66

Supporto tecnico