Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TG-9
Product Type | Other | Width(mm) | 200 | Length(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Band Width(mm) | 2.5~10.0 | Color | Red | Trusco Code | 227-6631 |
Main body: option | Main Body | Features | The cable tie can be quickly pulled to be tightened or cut. | Application | For bundling and cutting cable ties. |
Mass(g) | 275 | Specifications | Exclusively for Nylon Zip Ties | Material | Steel, Low-Carbon Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Pistola per fascetta per cavi lineare, il codice articolo è il seguente: TG-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TG-9.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali