Fascetta per cavi a vite【100 Pezzi per confezione】

Fascetta per cavi a vite
[Features]
· The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
[Applications]
· For securing and binding electrical wires and cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNCV100
TNCV155
TNCV300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Screw Hole
(mm)
Amount Of Content

9.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 2.5113.02578414-9912403.21 Bag (100 pcs.)

11.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 3.7171.540177414-99211005.21 Bag (100 pcs.)

36.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.830085216414-99472604.81 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Main body: option Main Body Features The cable tie has a screw hole, which can be used to fix various electric wires and cables to the wall or ceiling.
Application For securing and binding electrical wires and cables. Specifications For indoors, UL standard product (94V-2) Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Supporto tecnico