Fascetta montaggio (con fogli adesivi)【100 Pezzi per confezione】

Fascetta montaggio (con fogli adesivi)
A fixture which comes with an adhesive sheet so electric cables and cable ties can be affixed easily to walls and ceilings.
[Features]
· The back surface is an adhesive sheet which can be used to fix electric wires and cables to the wall or ceiling using cable ties.
· For indoors.
· UL flame-retardant (94V-2).
[Applications]
· For securing and binding electrical wires and cables.
· Ideal for fixing wiring etc. on walls or ceiling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC-25
THC-100-S4
THC-101
THC-101S
THC-101S-S2
THC-102
THC-3838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Used Zip tie width
(mm)
Height
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

25.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Single Item~5.55.426.126.1414-98581801 Bag (100 pcs)

12.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 4-station type~3.23.212.512.5414-9807901 Bag (100 pcs)

12.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Single Item~4.84.021.821.8414-9831901 Bag (100 pcs)

12.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Single Item~4.63.919.519.5414-9823801 Bag (100 pcs)

15.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2-Connection Type~4.63.919.519.5414-9815801 Bag (100 pcs)

20.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Single Item~5.55.328.628.6414-98401701 Bag (100 pcs)

79.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Single Item~8.07.638.538.5414-98664001 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Main body: option Option Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Supporto tecnico