Fascetta per montaggio (tipo a vite)【100 Pezzi per confezione】

Fascetta per montaggio (tipo a vite)
A fixture which comes with screw holes so electric cables and cable ties can be affixed easily to walls and ceilings.
[Features]
· Comes with a screw hole and can fix various electric wires and cable onto a wall or ceiling by using a cable type.
· The screw holes are open at the bottom to make it possible to fix wiring to the ceiling and the walls efficiently using screws.
· For indoors.
· UL flame-retardant (94V-2).
· Mass: 50 g.
· Made of nylon 66.
[Applications]
· Ideal for fastening with screws to places where adhesion with tape is difficult, especially for walls and ceilings with rough surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC-1
THC-1S
THC-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Used Zip tie width
(mm)
Height
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Screw Hole
(mm)
Amount Of Content

21.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni ~5.17.015.010.0414-9874503.51 Bag (100 pcs)

22.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni ~4.05.812.87.0414-98821003.31 Bag (100 pcs)

26.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni ~9.09.823.016.0414-99041605.01 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Main body: option Option Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Supporto tecnico