Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BH-300A |
BH-400A |
BH-500A |
BH-500B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Hook Diameter (mm) | Hook Color | Trusco Code | Mass (g) | Effective binding diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 300 | 70 | 30 | Orange | 408-9502 | 24 | 30~70 | 1 pc. | ||
2.63 € | 1 | 6 giorni | 400 | 100 | 30 | Orange | 408-9511 | 27 | 30~100 | 1 pc. | ||
3.08 € | 1 | 6 giorni | 500 | 140 | 30 | Orange | 408-9529 | 30 | 30~140 | 1 pc. | ||
4.28 € | 1 | 6 giorni | 500 | 140 | 50 | Green | 408-9553 | 34 | 30~140 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Other | Color | Orange | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint. | Application | Bundle up pesky cords and easily tidy up storage | Continuous load capacity(kg) | 10 |
Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Hook Diameter(mm)
Hook Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali