Incudine

Incudine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used for hammering out nails and planar blade.
· Hammering can also be done using the rounded corner.
· The shape has been designed very ideally, and is extremely convenient to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
169-10FC
169-20FC
169-30FC
169-40FC
169-50FC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Upper surface width
(mm)
Upper surface length
(mm)
Front length
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

208.08 €

1 Disponibile 11 giorni 2556515515145456-791910000

343.72 €

1 Disponibile 12 giorni 3208319020185456-792720000

506.89 €

1 Disponibile 12 giorni 3709725520200456-793530000

683.59 €

1 Disponibile 12 giorni 41010525020240456-794340000

854.48 €

1 Disponibile 12 giorni 44011527023245456-795150000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Material Cast Iron (FC250)

Supporto tecnico