Montante di supporto (specifiche filettatura) per scaffalatura a griglia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MES-720N

Codice componente
MES-720N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

19.64 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Length Dimension(mm) 745 Trusco Code 256-5765 Application As a supporting post for mesh racks.
Mass 630g Specifications Threading specifications Thread Part Adjuster (M12 x 1.75 mm)
Surface Treatment Nickel chrome, chrome plating finish Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Montante di supporto (specifiche filettatura) per scaffalatura a griglia, il codice articolo è il seguente: MES-720N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MES-720N.

Supporto tecnico