Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP26-175
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Lunghezza complessiva(mm) | 172 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | N/A | Corpo principale: opzione | Main Body | Peso(g/w) | 150 |
Forma della punta di serraggio | Serrated | Misura vite applicabile | M2-M6 | Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 223×73×12 |
Si trova sulla pagina di Pinza per viti, il codice articolo è il seguente: SP26-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP26-175.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali