Codice articolo del costruttore: 350-150
Marca: FUJIYA
Prezzo: 26.84 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza complessiva: 160 mm
Peso: 120 g/w
Dimensioni della confezione A x L x P: 200×73×15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
350-150
Codice componente
|
---|
350-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g/w) | Dimensioni della confezione A x L x P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 160 | 120 | 200×73×15 |
Loading...
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze a becco lungo | Con o senza molla | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 1.5 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 2.6 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Forma della punta di serraggio | Serrated |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 350-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 350-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
350-125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g/w) | Dimensioni della confezione A x L x P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.53 € | 6 | 8 giorni | 10 | 142 | 95 | 170×73×15 |