Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HBM-17 |
HBM-21 |
HBM-23 |
HBM-32 |
HBM-38 |
HBM-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 € 12.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 17 | 6 | 62 | ||
21.47 € 12.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 21 | 10 | 89 | ||
25.45 € 14.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 23 | 10 | 89 | ||
31.98 € 15.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | 10 | 89 | |
36.88 € 18.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 38 | 10 | 89 | |
41.91 € 20.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 10 | 89 |
Loading...
Product Type | Sega a tazza bimetallo | Number of flutes(Number of blades / Inch) | 4–6 | Effective length(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Plate Thickness(mm) | 3.2 | Drill Diameter(mm) | 6 | Application | Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Aluminum etc. |
Compatible Equipment | Electric Drill / Drilling Machine * Can be installed on Three-Claw Chuck |
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali