Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB-18-B
Codice componente
|
---|
RB-18-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.97 € | 4 | 6 giorni | 548 | 364 | 120 | 16 | 500 | 324 | 95 | RB120X40,RB120X65 | 411-0528 | 1500 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore RB, il codice articolo è il seguente: RB-18-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB-18-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RB-12-B |
RB-28G-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 2 | 6 giorni | 444 | 268 | 126 | 10 | 390 | 228 | 111 | RB120X40,RB120X65 | 411-0510 | 840 | - | ||
45.94 € | 4 | 9 giorni | 478 | 359 | 220 | 27 | 412 | 311 | 203 | RB120X65,RB120X40,RB195X90,RB208X61SP,ST-1・2・3・4 | 503-7212 | 1640 | - |