Contenitore di tipo S (tipo a base rinforzata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-9GA-Y

Codice componente
S-9GA-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.00 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 370 External Shape Depth(mm) 282 External Height(mm) 125
Capacity(L) 7.7 Color Giallo Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 310 Effective inside dimension/ depth(mm) 235
Effective inside dimension/ height(mm) 104 Applicable Card Inserter Both Short Sides: R Type / ST-2 Type, Long Side: TP Type Trusco Code 356-5025
Mass(g) 742 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore di tipo S (tipo a base rinforzata), il codice articolo è il seguente: S-9GA-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-9GA-Y.

Supporto tecnico