Mola da taglio α

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACT-1051.6NX40S

Codice componente
ACT-1051.6NX40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato Particle Size(#) 40
Hardness S Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.6
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 72
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Thin 1.6 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. Features 2 It is more durable than ultra-thin type cutting whetstone.
Features 3 Can cut any metal. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. Point Strategy 5 points

Si trova sulla pagina di Mola da taglio α, il codice articolo è il seguente: ACT-1051.6NX40S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACT-1051.6NX40S.

Supporto tecnico