Taglio Delta (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DCT1071NX60S

Codice componente
DCT1071NX60S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

10 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo sfalsato Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato Particle Size(#) 60
Hardness S Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 It is an offset type that can perform flush cutting. Features 2 Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly.
Features 3 Ultra-thin, there is no burn in the cut, and there is less burr. Features 4 Sister product of Theta Cut. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc.
Point Strategy 5 points

Si trova sulla pagina di Taglio Delta, il codice articolo è il seguente: DCT1071NX60S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCT1071NX60S.

Supporto tecnico