Sega a tazza 278

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
278021
278022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Tip Diameter
(mm)

47.11 €

23.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21

47.11 €

23.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Check Size(mm) 6.5 Details Type Hole saw 278 Center drill(Part Number) 278CDC6 (standard equipment) 278CDT6 (sold separately)
Number of flutes(sheet) 4 Compatible Material Metal / Stainless Steel Drilling Material Aluminum / Spiral Duct / Plastic Drain Basin / FRP / Synthetic Resin
Compatible Electric Motor Electric drill Application Center drill C type (Cobalt HSS) used: For drilling steel plate, stainless steel plate, copper plate, aluminum plate, etc., up to thickness of 4 mm. Application 2 Center drill T type (Drill with carbide chip) used: For drilling FRP, synthetic resin plate, etc., up to thickness of 4 mm.

Supporto tecnico