Rompidadi

Rompidadi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fully cast products that have undergone perfect heat treatment possess excellent strength.
· This specialized tool splits nuts that have become stuck by rust or damage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNB-4
TNB-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Overall Width
(mm)
Split Nut Width Across Flats
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

74.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1485722–27242-6471600

119.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1706727~32484-6001980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliadadi Opposite side dimensions(mm) 21 Features Fully cast products that underwent perfect heat treatment possess excellent strength. This specialized tool splits nuts that have become stuck by rust or damage.

Supporto tecnico