Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W02S004U42 |
W02S005U42 |
W02S005U43 |
W02S005U52 |
W02S005U53 |
W02S005U62 |
W02S005U63 |
W02S006U43 |
W02S007U43 |
W02S007U44 |
W02S008U44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Outer Diameter (Inch) | Binding Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 101.6 | 20 | 4 | AS40 | |
128.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 20 | 5 | AS40 | |
128.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 22 | 5 | AS40 | |
128.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 20 | 5 | AS50 | |
128.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 22 | 5 | AS50 | |
128.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 20 | 5 | AS60 | |
117.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 127 | 22 | 5 | AS60 | |
185.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 152.4 | 22 | 6 | AS40 | |
204.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 177.8 | 22 | 7 | AS40 | |
204.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 177.8 | 25.4 | 7 | AS40 | |
236.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 203.2 | 25.4 | 8 | AS40 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | Tipo a secco e a secco-umido |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta | Blade thickness(mm) | 2.2 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Outer Diameter(Inch)
Binding Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali