Sakura (tipo K)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIP165KT
TP100K
TP110K
TP125K
TP160K
TP180K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(rpm)

114.07 €

1 Disponibile 12 giorni 1651.6408500

98.96 €

1 Disponibile 12 giorni 1001.82211000

103.10 €

1 Disponibile 12 giorni 1101.82411000

104.98 €

1 Disponibile 12 giorni 1251.8288000

136.34 €

1 Disponibile 12 giorni 1602366000

145.91 €

1 Disponibile 12 giorni 1802404500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Hole Diameter(mm) 20 Number Contained In A Packet(sheet) 10

Supporto tecnico