Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP160S |
TP180S |
TP305S |
TP355S |
TP405S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 160 | 1.8 | 52 | 20 | 6000 | 10 | |
133.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 180 | 1.8 | 60 | 20 | 4500 | 10 | |
230.62 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 305 | 2.2 | 80 | 25.4 | 1500 | 1 | |
268.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 355 | 2.4 | 100 | 25.4 | 1400 | 1 | |
447.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 405 | 2.5 | 80 | 25.4 | 1000 | 1 |
Loading...
Work material | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali