Lama per sega circolare con inserto in cermet Tsubaki

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP110TU
TP135TU
TP165TU
TP180TU
TP305TU
TP355TU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(sheet)

93.17 €

1 Disponibile 12 giorni 1101.42420400010

111.24 €

1 Disponibile 12 giorni 1351.43020350010

114.57 €

1 Disponibile 12 giorni 1651.640 22850010

120.26 €

1 Disponibile 12 giorni 1801.740 20 4300 10

204.53 €

1 Disponibile 12 giorni 305 2.25625.4 16001

252.89 €

1 Disponibile 12 giorni 3552.46425.416001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox

Supporto tecnico