Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DL1013 |
DL1113 |
DL1417 |
DL1719 |
DL1921 |
DL1924 |
DL2430 |
DL3036 |
DL3641 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 198 | 10×13 | 90 | |
18.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | 11×13 | 95 | |
21.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 14×17 | 155 | |
24.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 283 | 17×19 | 230 | |
30.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 301 | 19×21 | 285 | |
34.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 314 | 19×24 | 335 | |
52.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 388 | 24 x 30 | 605 | |
83.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 431 | 30×36 | 880 | |
106.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 458 | 36×41 | 1250 |
Loading...
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Supplement 1 | Lightweight load-bearing design that exceeds the JIS standard |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali