Fissaggio per fascette【10 Pezzi per confezione】

Fissaggio per fascette
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Features outstanding cold resistance and durability.
· 3 to 4 times greater than normal elasticity.
· It does not contain plasticizer or vulcanizing agent, making it odorless.
· It is in three colors for sorting and bundling packages.
[Applications]
· For fixing truck sheets.
· For packing and material binding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRBR20300BK
TRBR20300GR
TRBR20300OR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

26.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Nero337-37201 Bag (10 pcs.)

26.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Verde337-37381 Bag (10 pcs.)

26.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione337-37461 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Elastico Material Poliuretano (PUR) Width(mm) 20
Folding Diameter(mm) 300 Thickness(mm) 0.4 Mass(g/bag) 60
Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Supporto tecnico