Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST-M9A-B
Outer Diameter Frontage(mm) | 360 | Color | Blu | Outer Diameter Depth(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polipropilene | Product Type | Contenitore a rete | Capacity(L) | 8 |
Outer Diameter Height(mm) | 126 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 306 | Effective inside depth dimension(mm) | 231 |
Effective inside height dimension(mm) | 111 | Trusco Code | 503-6640 | Mass(g) | 570 |
Applicable Card Inserter (sold separately) | ST-2、ST-3 | Features | Can be used for a wide range of applications including harvesting fruit and vegetables to their transportation and storage. | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore a rete tipo ST / FS, il codice articolo è il seguente: ST-M9A-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST-M9A-B.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali