Contenitore a scatola a rete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-9A-2-GLL

Codice componente
SK-9A-2-GLL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter Frontage(mm) 361 Color Grigio chiaro Outer Diameter Depth(mm) 272
Material (Main Body) Polipropilene Product Type Contenitore a rete Capacity(L) 8.7
Outer Diameter Height(mm) 126 Internal dimensions frontage(mm) 306 Internal dimensions depth(mm) 231
Internal dimensions height(mm) 110 Mass(g) 730 JAN Code 4983049320918
Trusco Code 423-5185 Applicable Card Inserter (sold separately) Both Short Sides 2/4/10 Type Features A full mesh stacking type.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore a scatola a rete, il codice articolo è il seguente: SK-9A-2-GLL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-9A-2-GLL.

Supporto tecnico