Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DTS305-2.2-25.4-80
Work material | Acciaio inox | Chip | Carburo | Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 2.2 | Number of flutes(P) | 80 |
Hole Diameter(mm) | 25.4 | Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Application | For cutting thin steel, lining pipes, gas pipes, conduits, round and square steel pipes |
Material | Base Metal: Tool Steel / Tip: Tungsten Carbide |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per taglio a secco, per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: DTS305-2.2-25.4-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTS305-2.2-25.4-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali