Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGM-S20
Product Type | Barra magnetica | Surface Magnetic Flux Density(T) | 0.13(1300G) | Width(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 54 | Depth(mm) | 60 | Diameter(mm) | 25 |
Overall Length(mm) | 194 | Mass(kg) | Approx. 0.6 | Front Surface (Outer Material) | SUS304 |
Note | Operating Temperature 60°C or Lower, Can Be Used in Liquid (Excluding Non-Neutral Chemicals) | Application | For Discharging Iron from Liquids Such as in Electric Discharge Machines, Septic Tanks and Flow Paths | Features | When soaking in liquid, by packing in a vinyl bag in advance, the stuck iron powder can be separated and recovered easily |
Si trova sulla pagina di Stand-Attached Magnet Bar, il codice articolo è il seguente: KGM-S20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGM-S20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali